Leistungschalter h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 800A 70kA FTC HEQ800NR
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 5 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Handgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar -
Hilfs-Schalterstellung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom800 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415 V AC IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690 V AC IEC60947-230 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415 V AC nach IEC60947-270 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690 V AC nach IEC60947-230 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC60947800 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC60947800 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Auslösersentinel Energy LSIG
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom23,6 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Nominales Drehmoment50-50 Nm
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Schutzart IPIP20
-
VerriegelbarJa
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe330 mm
-
Breite210 mm
-
Tiefe198 mm
-
Anschluss-/SteckertypBolzenanschluss
-
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)0.5 s, 1 s, 1.5 s, 2 s, 2.5 s, 3 s, 3.5 s, 4 s, 4.5 s, 5 s, 5.5 s, 6 s, 6.5 s, 7 s, 7.5 s, 8 s, 8.5 s, 9 s, 9.5 s, 10 s, 10.5 s, 11 s, 11.5 s, 12 s, 12.5 s, 13 s, 13.5 s, 14 s, 14.5 s, 15 s, 15.5 s, 16 s, 16.5 s, 17 s, 17.5 s, 18 s, 18.5 s, 19 s, 19.5 s, 20 s, 20.5 s, 21 s, 21.5 s, 22 s, 22.5 s, 23 s, 23.5 s, 24 s, 24.5 s, 25 s
-
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HEQ800NR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HEQ800NR
Leistungschalter h3+ PW1600 Energy LSIG 3P3D 800A 70kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Installationshandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF40,30 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Endverbraucher Kurzanleitung
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Handbuch
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy
PDF16,65 MB
Benutzerhandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF11,70 MB
Technischer Katalog
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter von 630 A bis 1600 A
PDF37,99 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
Konformitätserklärungen für Funkanlagen
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 16. Januar 2024
PDF415,30 kB