Hausanschlusskasten 400A SB & AE • HSA2-400SB-AE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • Haus­an­schluss­kasten
            • Haus­an­schluss­kasten
            • HSA2-400SB-AE
            HSA2-400SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
            HSA2-400SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF

            Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF

            HSA2-400SB-AE

            HSA2-400SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
            HSA2-400SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF HSA2-400SB-AE

            EAN-Nr.
            7611919351409
            E-nr.
            827 075 106
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            25
            Preis*
            1’774.00 CHF
            / Stück *
             1’774.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
            • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
            • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
            • Gängiges Zubehör
            • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
            • AFM40

              Flansch Abgang oben mit Mutter M40

               35.20 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • AFM50

              Flansch Abgang oben mit Mutter M50

               49.90 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • AFM63

              Flansch Abgang oben mit Mutter M63

               54.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • EF

              Flansch Blind Eingang/Abgang unten/oben/seitlich

               27.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • EFB

              Flansch Eingang/Abgang unten/oben/seitlich mit Zugentlastung Ø24-58mm

               27.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • EFZ

              Flansch Eingang unten mit Zugentlastung Ø24-58mm

               35.20 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ST

              Stellscheibe für Montage Hausanschlusskasten

               6.90 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • W

              Wandlasche senkrecht/waagrecht

               42.70 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GS

              Scharnier Deckelhalter und Mutter

               29.30 CHF  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              754 mm
            • Breite
              416 mm
            • Tiefe
              187 mm
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Aufputz
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              400 A
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              7035
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Farbe
              Licht­grau
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Bride, Schrau­b­an­schluss
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP54

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration HSA2-400SB-AE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HSA2-400SB-AE (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild HSA2-400SB-AE | Hager Schweiz

              Produktbild HSA2-400SB-AE

            • Konformitätserklärung

              Bild Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013) | Hager Schweiz

              Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013)

              Konformitätserklärung International 2019-01-07

              PDF
              77,32 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              HSA2-250BB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Briden Flansch 2×EFZ/ab EF
              HSA2-250BB
              Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride
              Preis*
               1’501.00 CHF
              / Stück *
               1’501.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              HSA2-250BB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Briden mit AEHSA ein 2×EFZ/ab EF
              HSA2-250BB-AE
              Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride Aussenerdanschluss
              Preis*
               1’550.00 CHF
              / Stück *
               1’550.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              HSA2-250SB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF
              HSA2-250SB
              Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride
              Preis*
               1’436.00 CHF
              / Stück *
               1’436.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              HSA2-250SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
              HSA2-250SB-AE
              Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride Aussenerdanschluss
              Preis*
               1’512.00 CHF
              / Stück *
               1’512.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              HSA2-250SS - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Schrauben 2×EFZ ab EF
              HSA2-250SS
              Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Schraube
              Preis*
               1’455.00 CHF
              / Stück *
               1’455.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group