Lasttrennschalter h3+ PW1600 3P 1600A FTC HMQ990AR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Verbindungsfunktionen 3 product.page.accessories.products-available -
Klemmenabdeckung 1 product.page.accessories.products-available -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 4 product.page.accessories.products-available -
Hilfs-Schalterstellung 1 product.page.accessories.products-available -
Hilfsschalterblock 2 product.page.accessories.products-available -
Handgriff für Schaltgeräte 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Nennstrom1600 A
-
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC6094719,2 kA
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC609471600 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC609471590 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC609471540 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC609471490 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC609471430 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC609471430 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AuslöserSchalter
-
Höhe330 mm
-
Breite210 mm
-
Tiefe198 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HMQ990AR
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt HMQ990AR
Lasttrennschalter h3+ PW1600 3P 1600A FTC
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Installationshandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF40,30 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
ProductMaintenanceManual
Benutzerhandbuch
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter 630 A bis 1600 A
PDF11,70 MB
Technischer Katalog
h3+ PW1600 Kompaktleistungsschalter von 630 A bis 1600 A
PDF37,99 MB -
Normen & Umweltinformationen
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF256,24 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 16. Januar 2024
PDF404,40 kB