The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Leitungsschutzschalter 1 polig 30kA C-Charakteristik 80A 1.5 Module
HMK180
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl der abgesicherten Pole
1
-
-
-
Auslösercharakteristik
C
-
Mitschaltender Neutralleiter
Nein
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
30 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
240 / 415 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom
5 / 10 In
-
Nennstrom bei -10°C nach IEC 60947
112 A
-
Nennstrom bei -15°C nach IEC 60947
115 A
-
Nennstrom bei -20°C nach IEC 60947
118 A
-
Nennstrom bei -25°C nach IEC 60947
122 A
-
Nennstrom bei -5°C nach IEC 60947
109 A
-
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947
106 A
-
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947
99.2 A
-
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947
96 A
-
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947
92.8 A
-
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947
89.6 A
-
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947
86.4 A
-
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947
83.2 A
-
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947
80 A
-
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947
77.6 A
-
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947
102 A
-
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947
75.1 A
-
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947
72.6 A
-
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947
70 A
-
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947
67.2 A
-
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947
64.3 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
30 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 415 V (EN 60947-2)
4.5 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60947-2
25 %
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
30 kA
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
1
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
27 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
6.18 W
-
Verlustleistung pro Pol
6.18 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1500
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
50mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
70mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 70 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 50 mm²
-
Standardtext
IEC 60947-2
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
für alle Klima
-
Eichungstemperatur
40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.