The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
  • GTV10FLFR10
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Geräteträger Stahl für R10 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe I I+ 2x Größe I GTV10FLFR10

EAN-Nr.
4012002000717
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
 96.70 CHF
/ Stück *
 96.70 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Geräteträger Stahl für R10 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe I I+ 2x Größe I

GTV10FLFR10

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • VR10129005

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

     78.60 CHF  / Stück*
  • VR10127011

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

     76.30 CHF  / Stück*
  • VR10059005

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

     70.00 CHF  / Stück*
  • VR10057011

    Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

     68.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    100 mm
  • Breite
    214 mm
  • Länge
    225 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    10
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    10
  • Anzahl der Zugent­las­tungen
    10
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Himmel­blau
  • RAL Nummer
    5015

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration GTV10FLFR10
PDF
Hager RoHS Report GTV10FLFR10
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GTV10FLFR10 | Hager Schweiz

    Produktbild GTV10FLFR10

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GTV10FLFR10 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt GTV10FLFR10

    Geräteträger Stahl für R10 für FLF 10x Größe I oder 4x Größe I I+ 2x Größe I

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25

    PDF
    3,00 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen | Hager Schweiz

    Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen

    Energie und Daten für alle Bodenarten

    PDF
    4,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Schweiz

    CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    GTVDM331 - Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Multimedia 25x39mm
    GTVDM331
    Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Multimedia 25x39mm
    Preis*
     1.95 CHF
    / Stück *
     1.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    BSM052 - Montageplatte Hager Typ 05, 20.1×14.8mm zweifach
    BSM052
    Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 zweifach
    Preis*
     10.70 CHF
    / Stück *
     10.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    BSM301 - Montageplatte Hager Typ 030, 12.8×21mm einfach
    BSM301
    Montageplatte Typ 030 D-Sub9 12, 8x21 einfach
    Preis*
     9.10 CHF
    / Stück *
     9.10 CHF
    / Stück *
  • 4
    BSM032 - Montageplatte Hager Typ 03, 19.5×14.85mm zweifach
    BSM032
    Montageplatte Typ 03 BTR 19, 5x14, 85 zweifach
    Preis*
     9.10 CHF
    / Stück *
     9.10 CHF
    / Stück *
  • 5
    ECEE165 - Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
    ECEE165
    Steckdose CEE 16A IP54 5-polig 400V 50/60Hz
    Preis*
     85.60 CHF
    / Stück *
     85.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group