Blendrahmen mit rechter Multimedia Tür RAL9010 für FW43U.., Höhe 12mm FZ143FM2

EAN-Nr.
7611912539590
E-nr.
822 840 304
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 356.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    13 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    703 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    853 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Türtyp für Schalt­schrank
    asym­me­trisch geteilte Doppel­flü­geltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.