Tür rechts geschlitzt Hager univers 269×1200×12mm IP30 weiss FZ026NV
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schliesssystem 34 Produkte verfügbar -
Kabelhalteklammer für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1219 mm
-
Breite269 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
ProduktfarbeReinweiss
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP3X
-
SchliessungstypStangenschloss
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Schlüssel1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ026NV
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ026NV
Tür,univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1250x300mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Handbuch
Handbook de-DE 2023-03-30
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Handbuch en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB