![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schließung, univers, T-Griff, groß, Schließ-Nr.E455, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54 FZ531N3
EAN-Nr.
3250612779697
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 127.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Deckel, Tür
-
Ausführung des HandgriffesKnebelgriff
Ausstattung
-
Mit HängeschlossverriegelungNein
-
Mit KnebelJa
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FZ531N3
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FZ531N3
PDF616 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FZ531N3
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FZ531N3
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com