Tür rechts geschlitzt Hager univers 519×1069×12mm IP30 weiss FZ022FM
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schliesssystem 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe1069 mm
-
Breite519 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürTeiltür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Anzahl der Schlösser0
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
ProduktfarbeReinweiss
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Position SchranktürRechts
-
Schutzart IPIP3X
-
SchliessungstypStangenschloss
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Schlüssel1
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ022FM
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ022FM
Tür,univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1100x550mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB