UP-Verteiler Hager univers 7-reihig 255TE Tür IP30 800×1100×110mm FWU73S1
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 6 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 1 Produkte verfügbar -
Montageschiene 3 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 3 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen6
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen21
-
Anzahl Reihen21
-
Anzahl Felder3
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module252
-
Höhe1153 mm
-
Breite853 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe1102 mm
-
Einbaubreite810 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten36
-
Anzahl Schranktüren2
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, asymmetrisch
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK09
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU73S1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU73S1
Feldverteiler UP 252PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:1107x815x115mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,26 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,27 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,25 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Handbuch
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB