The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Feld­ver­teiler und Schränke bis 160 A und Multi­media
    • Feld­ver­teiler Unter­putz
    • FZ173F
    Blendrahmen mit Tür Hager univers, Breite 853 mm, Höhe 1153 mm, Tiefe 10 mm, Schutzart IP00, Farbe weiss, für FW73U..
    EAN-Nr.
    3250612763481
    E-nr.
    822 990 664
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • Feld­ver­teiler Unter­putz

    Blendrahmen mit Tür Hager univers 853×1153×10mm IP00 weiss für FW73U.. FZ173F

    Preis*
    CHF 360.00
    / Stück *
    CHF 360.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen mit Tür Hager univers 853×1153×10mm IP00 weiss für FW73U..

    FZ173F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      CHF 17.45  / Stück*

    Passend zu

    • FWU73L

      Mauerkasten 252PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      CHF 435.00  / Stück*
    • FWU73S1

      Feldverteiler UP 252PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße HxBxT:1107x815x115mm

      CHF 1’063.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1153 mm
    • Breite
      853 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager REACH declaration FZ173F
    PDF
    Hager RoHS Report FZ173F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ173F | Hager Schweiz

      Produktbild FZ173F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ173F | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FZ173F

      Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU73.., Höhe 13mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Schweiz

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ051F - Blendrahmen Hager univers 353×853×13mm IP00 weiss für FW51U..
      FZ051F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51.
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    • 2
      FZ041F - Blendrahmen Hager univers 353×703×13mm IP00 weiss für FW41U..
      FZ041F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41..
      Preis*
      CHF 133.00
      / Stück *
      CHF 133.00
      / Stück *
    • 3
      FZ042F - Blendrahmen Hager univers 603×703×13mm IP00 weiss für FW42U..
      FZ042F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU42..
      Preis*
      CHF 140.00
      / Stück *
      CHF 140.00
      / Stück *
    • 4
      FZ033F - Blendrahmen Hager univers 853×553×13mm IP00 weiss für FW33U..
      FZ033F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33..
      Preis*
      CHF 148.50
      / Stück *
      CHF 148.50
      / Stück *
    • 5
      FZ052F - Blendrahmen Hager univers 603×853×13mm IP00 weiss für FW52U..
      FZ052F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU52.
      Preis*
      CHF 140.00
      / Stück *
      CHF 140.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group