Tür rechts Hager 519×1069×12mm IP30 reinweiss FZ022F1
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Schliesssystem 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Höhe1069 mm
-
Breite519 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
ProduktfarbeReinweiss
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypStangenschloss
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Schlüssel1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ022F1
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FZ022F1
Tür, univers FW, rechts, geschlossen, 90SL RAL 9010, für Schrank IP30 1100x550mm
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
Dokumentationen
Handbook en-GB 2023-03-30
Handbuch en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB