![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Tür,univers, links, Media geschlitzt RAL 9010, für Schrank IP3X 800x800mm FZ011FM
EAN-Nr.
7611912539378
E-nr.
822 993 784
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 163.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Vorgesehene TürpositionLinks
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt12 mm
-
Höhe installiertes Produkt769 mm
-
Breite installiertes Produkt248 mm
Deckel, Tür
-
TürschliessungstypKlappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
-
Anzahl der Schlösser0
-
Türtyp für SchaltschrankTeiltür
-
Transparenter Deckel/TürNein
Werkstoff
-
Farbereinweiß RAL 9010
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffKunststoff/Metall
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP3X
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FZ011FM
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FZ011FM
Declaration
PDF332 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FZ011FM
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FZ011FM
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com