Schrank, univers, QS, IP44/II, 1250x300x205mm, leer FP81QS

EAN-Nr.
3250612671250
E-nr.
834 551 356
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
CHF 350.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    96
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    205 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    205 mm
  • Innen­tiefe
    143 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1250 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    12
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    1 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1 mm
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    8
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.