Schrank Hager univers mit Tür IP44 Schutzklasse II 800×1950×205mm FP23SN2
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Heizelement für Gehäuse 2 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 20 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 5 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 8 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 2 Produkte verfügbar -
Rangierkanalabdeckung für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1950 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
Schutzart IPIP44
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchliessungstypStangenschloss, Ohne Schloss
-
Stossfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten6
-
Anzahl Reihen12
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiss
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren2
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Nennstrom400 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FP23SN2
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,44 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers. Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB