EAN-Nr.
3250610672037
E-nr.
834 910 286
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 116.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    20 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    900 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    550 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    3 mm Doppel­bart­ver­schluß
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlüssel
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.