EAN-Nr.
3250610671870
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 40.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    620 mm
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.