DIN Schiene,orion plus, B400 mm (System C), für Schrank, Stahlblech FL500A

EAN-Nr.
3250610671849
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 34.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    18
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    30 mm
  • Länge
    250 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    metallic
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.