Montageplatte, orion.plus, 1185x745x6mm, Kunststoff FL433A

EAN-Nr.
3250610671726
E-nr.
834 970 316
VPE
2 PCEs
Rabattgruppe
F5
CHF 194.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    6 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1185 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    745 mm
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.