EAN-Nr.
3250610674321
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 68.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    200 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    800 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    4
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.