Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 300 x 200mm, Polyester FL31S
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Lüfterplatte 3 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe550 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe300 mm
-
Materialdicke Seitenwand2 mm
-
Schutzart IPIP65
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Schliessungstyp3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm
-
Stossfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Nennstrom400 A
-
Nennspannung230 - 400 V
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL31S
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FL31S
Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 300 x 200mm, Polyester
PDF -
BIM Revit Objekte
Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA2,43 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,85 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,82 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,86 MBRange : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA2,45 MBRange : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,86 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA2,45 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 200 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA2,51 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB