The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Zubehör
    • FL226Z
    EAN-Nr.
    3250619272269
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F5
    • Zubehör

    Lüftungsgitter, quadro system, 323x323mm, 4 Stück, grau FL226Z

    Preis*
    CHF 74.40
    / St. *
    CHF 74.40
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lüftungsgitter, quadro system, 323x323mm, 4 Stück, grau

    FL226Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      325 mm
    • Breite
      325 mm
    • Tiefe
      33 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FL226Z
    PDF
    RoHS report FL226Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FL226Z | Hager Schweiz

      Produktbild FL226Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FL226Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FL226Z

      Lüftungsgitter, quadro system, 323x323mm, 4 Stück, grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      FZ829
      Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      Preis*
      CHF 10.80
      / St. *
      CHF 10.80
      / St. *
    • 2
      FZ721B - Adapter Hager univers für seitliches Anreihen von 400mm FR Schränken
      FZ721B
      Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 400mm Schränken FR/FS
      Preis*
      CHF 102.00
      / St. *
      CHF 102.00
      / St. *
    • 3
      FZ721A - Adapter Hager univers für seitliches Anreihen von 275mm FR Schränken
      FZ721A
      Adapter, univers, zum seitlichen Anreihen von 275mm Schränken FR/FS
      Preis*
      CHF 95.10
      / St. *
      CHF 95.10
      / St. *
    • 4
      FZ537 - Schwenkhebel, univers, für FR Schränke, mit Hager Logo
      FZ537
      Schwenkhebel, univers, für FR Schränke, mit Hager Logo
      Preis*
      CHF 40.60
      / St. *
      CHF 40.60
      / St. *
    • 5
      FZ401 - Verschlussstopfen Hager univers Reparaturset
      FZ401
      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset
      Preis*
      CHF 15.35
      / St. *
      CHF 15.35
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group