Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 800x600x300mm FL279B

EAN-Nr.
3250610670965
E-nr.
834 002 146
VPE
1 Stück
Preis*
CHF 509.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    140
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Innen­tiefe
    300 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    800 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    600 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    28
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    3 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    7 mm Drei­kant
  • Verrie­gelbar
    Ja
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl Schlüssel
    2
  • Anzahl Hutschienen
    5
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
Normen
  • Zulas­sungen
    BS EN 62208
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.