Filter für Lüftung, B20mm Gitter, 150x150mm, Ersatzteil FL230Z

EAN-Nr.
3250619272306
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 4.45
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    2 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    140 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    140 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP54
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.