Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1045x575x51mm, IP42 FB51WLN

EAN-Nr.
3250612520787
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F6
CHF 1’458.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Aufputz / Aufbau
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    51 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1045 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    575 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    20 mm
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
  • Ober­fläche
    lackiert
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Klas­si­fi­zie­rung Feuer­fes­tig­keit
    F30/I30
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.