The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schütze
  • Leis­tungs­schütze
  • EV050D
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Leistungsschütz Hager 3P 50A bei AC-3 Spulenspannung 24VAC EV050D

Leistungsschütz Hager
EAN-Nr.
3250612236138
E-nr.
507 476 604
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
31
Preis*
 167.00 CHF
/ Stück *
 167.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Leistungsschütz Hager 3P 50A bei AC-3 Spulenspannung 24VAC

EV050D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­kabel 1 Produkte verfügbar
  • Über­las­t­re­lais ther­misch 4 Produkte verfügbar
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Über­span­nungs­schutz­modul 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­kabel
  • Über­las­t­re­lais ther­misch
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Über­span­nungs­schutz­modul
  • EVA803

    Verbindungsadapter Motorschutzschalter und Schütz zu Schütze EV040…EV072

     42.95 CHF  / Stück*
  • EVB040C

    Thermorelais 24 - 40 A zu Schütze EV040…EV072

     110.50 CHF  / Stück*
  • EVB057C

    Thermorelais 40 - 57 A zu Schütze EV040…EV072

     147.50 CHF  / Stück*
  • EVB065C

    Thermorelais 50 - 65 A zu Schütze EV040…EV072

     147.50 CHF  / Stück*
  • EVB075C

    Thermorelais 65 - 75 A zu Schütze EV040…EV072

     161.00 CHF  / Stück*
  • EVA003

    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200

     8.45 CHF  / Stück*
  • EVA004

    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV040…EV170, EVN063…EVN200

     15.35 CHF  / Stück*
  • EVA103

    Mechanische Verriegelung zu Schütze EV040…EV072, EVN063…EVN080

     11.20 CHF  / Stück*
  • EVA206

    RC Löschglied 24 VAC zu Schütze EV040…EV095, EVN063…EVN200

     14.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    12 - 690 V
  • Steu­er­span­nung AC
    24 - 24 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Versor­gungs­span­nungsart der Steu­e­rung
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC1 iec60947-4
    50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC1 iec60947-4
    45 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4
    80 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4
    50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4
    21 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC3
    50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    80 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
    50 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    21 A
Abmes­sungen
  • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
    14 mm
  • Tiefe
    147 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    14 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    4,10 W
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    30 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    6 kW
  • Betriebs­ver­brauch
    22 VA
  • Anzugs­ver­brauch
    168 VA
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    53 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
    15,50 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    10 kW
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
    3,30 - 3,30 Nm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Kontaktart
    3S
  • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
    10 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    0
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP00
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EV050D
PDF
Hager RoHS report EV050D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EV050D | Hager Schweiz

    Produktbild EV050D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt EV050D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt EV050D

    Leistungsschütz 3P, 50A bei AC-3, 24 VAC

    PDF
  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EVN125E - Leistungsschütz Hager 4P 125A bei AC-1 Spulenspannung 24VDC
    EVN125E
    Leistungsschütz 4P, 125A bei AC-1, 24VDC
    Preis*
     393.00 CHF
    / Stück *
     393.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    EVN080C - Leistungsschütz Hager 4P 80A bei AC-1 Spulenspannung 230VAC
    EVN080C
    Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 230 VAC
    Preis*
     274.00 CHF
    / Stück *
     274.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    EVN080D - Leistungsschütz Hager 4P 80A bei AC-1 Spulenspannung 24VAC
    EVN080D
    Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VAC
    Preis*
     274.00 CHF
    / Stück *
     274.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    EVN080E - Leistungsschütz Hager 4P 80A bei AC-1 Spulenspannung 24VDC
    EVN080E
    Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VDC
    Preis*
     311.00 CHF
    / Stück *
     311.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    EV170C - Leistungsschütz Hager 3P 170A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
    EV170C
    Leistungsschütz 3P, 170A bei AC-3, 230 VAC
    Preis*
     678.00 CHF
    / Stück *
     678.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group