![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Leistungsschütz 3P, 40A bei AC-3, 24 VAC EV040D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polart3 P
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 V
-
Versorgungsspannungsart der SteuerungAC
-
Typ Anschlussklemmen Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
Isolationsspannung690 V
-
Steuerspannung AC24 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8 kV
-
Steuerspannung Us unter 50 Hz24 V
-
Steuerspannung Us unter 60 Hz24 V
-
Abfall Spannung AC Spule7.2 / 14.4 V
-
AC-Einschaltspannungsbereich der Spule19.2 / 26.4 V
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC1 iec60947-450 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC1 iec60947-445 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC1 nach IEC60947-460 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC3 nach IEC60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 220-230V AC4 nach IEC60947-418 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 60V DC1 iec60947-450 A
-
Strombelastbarkeit bei AC340 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC1 nach IEC60947-460 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC3 nach IEC60947-440 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 3P 380-400V AC AC4 nach IEC60947-418 A
-
Abisolierlänge Hauptkreis Anschlussen14 mm
-
Frequenz50 bis 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10.7 W
-
Verlustleistung pro Spule4.1 W
-
Gesamtverlustleistung bei Ie AC3 400V6.6 W
-
AC-Einschaltleistung der Spule168 VA
-
AC-Halteleistung der Spule22 VA
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC1 nach IEC60947-422 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC4 nach IEC60947-45 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC1 nach IEC60947-439 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 220-230V AC3 nach IEC60947-412.5 kW
-
Betriebsleistung für 3P bei 380-400V AC AC4 nach IEC60947-49 kW
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis1.2 Nm
-
Nominale Drehmoment des Hauptkreises3.3 Nm
-
Impedanz des Poles1.9 mΩ
-
Gerätelebensdauer mechanisch Schaltspiele/Stunde5000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele10000000
-
Typ Anschlussklemmen des HauptkreisesSchraubanschluss
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt1x (0.75 - 4) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen10 mm
-
Anschlussquer. flexibel Kabel für Hauptkreis1x (2.5 - 35) mm² / 2x (2.5 - 25) mm²
-
Anschlussquer. starren Kabel für Hauptkreis1x (2.5 - 50) mm² / 2x (2.5 - 35) mm²
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Anzahl Schließerkontakte3
-
StandardtextEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
-
SchutzartIP00
-
Betriebstemperatur-25…60 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Lager-/Transporttemperatur-40…80 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild EV040D
-
Technische Broschüre
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
PDF28 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für EV040D
PDF421 KBEU-Konformitätserklärung für EV040D
PDF60 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EV040D
PDF329 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für EV040D
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für EV040D
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com