Schütz 3P + 1 S, 18A bei AC-3, 230 VAC • EV01810C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs­schütze
  • Leis­tungs­schütze
  • EV01810C
EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC

Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC

EV01810C

EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
EV01810C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 18A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC EV01810C

EAN-Nr.
3250612235971
E-nr.
507 476 200
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
31
Preis*
56.10 CHF
/ Stück *
 56.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 6 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Über­span­nungs­schutz­modul 1 Produkte verfügbar
  • Adapter für Zusatz­kabel 1 Produkte verfügbar
  • Über­las­t­re­lais ther­misch 5 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Über­span­nungs­schutz­modul
  • Adapter für Zusatz­kabel
  • Über­las­t­re­lais ther­misch
  • EVA001

    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

     8.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA002

    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027

     15.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA005

    Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     8.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA006

    Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA007

    Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA008

    Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027, EVR004…

     15.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA102

    Mechanische Verriegelung zu Schütze EV018…EV038, EVN032…EVN045

     8.55 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA202

    RC Löschglied 230 VAC zu Schütze EV018…EV038, EVN032…EVN045, EVL014…EVL027

     12.85 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVA802

    Verbindungsadapter Motorschutzschalter und Schütz zu Schütze EV018…EV038

     6.85 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVB006B

    Thermorelais 4.0 - 6.0 A zu Schütze EV018…EV038

     69.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVB010B

    Thermorelais 6.0 - 10 A zu Schütze EV018…EV038

     69.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVB016B

    Thermorelais 10 - 16 A zu Schütze EV018…EV038

     69.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVB024B

    Thermorelais 16 - 24 A zu Schütze EV018…EV038

     69.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • EVB032B

    Thermorelais 24 - 32 A zu Schütze EV018…EV038

     107.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    690 - 690 V
  • Steu­er­span­nung AC
    230 - 230 V
  • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue AC für Hilfs­schalter
    600 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue DC für Hilfs­schalter
    250 V
  • Versor­gungs­span­nungsart der Steu­e­rung
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110 V DC1 iec60947-4
    35 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220 V DC1 iec60947-4
    35 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC1 nach IEC60947 - 4
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC3 nach IEC60947 - 4
    18 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 220 - 230 V AC4 nach IEC60947 - 4
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC3
    18 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    40 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
    18 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 3P 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 110 V AC AC15
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 24 V AC AC15
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 24 V DC DC13
    1 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 250 V DC13
    1 A
Abmes­sungen
  • Abiso­lier­länge Haupt­kreis Anschluss
    10 mm
  • Tiefe
    138 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4,20 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    2,10 W
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    15 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    2,50 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC1 nach IEC60947 - 4
    26 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 220 - 230 V AC AC3 nach IEC60947 - 4
    5 kW
  • Betriebs­leis­tung für 3P bei 380 - 400 V AC AC4 nach IEC60947 - 4
    4,50 kW
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
    1,20 - 1,20 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment des Haupt­kreises
    3,20 - 3,20 Nm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Kontaktart
    3S+1 auxil. S
  • Abiso­lier­länge beim Asch­luss Steu­e­rungs- und Hilfs­kon­takt
    10 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    1
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schliesser
    0
  • Anzahl Schlies­ser­kon­takte
    3
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP00
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2020-09-10
PDF
316,91 kB
REACH declaration EV01810C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EV01810C (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild EV01810C | Hager Schweiz

    Produktbild EV01810C

  • Handbuch

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    Handbuch de-DE 2021-11-24

    PDF
    28,02 MB
    Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Schweiz

    Handbuch en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Schweiz

    Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

    Technische Broschüre fr-FR 2022-02-02

    PDF
    28,12 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration Of Conformity | Hager Schweiz

    Declaration Of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Schweiz

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Konformitätserklärung International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    EV00701C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Öffner 7A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
    EV00701C
    Leistungsschütz 3P + 1 Ö, 7A bei AC-3, 230 VAC
    Preis*
     30.75 CHF
    / Stück *
     30.75 CHF
    / Stück *
  • 2
    EV00710C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 7A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
    EV00710C
    Leistungsschütz 3P + 1 S, 7A bei AC-3, 230 VAC
    Preis*
     30.75 CHF
    / Stück *
     30.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    EV00710D - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 7A bei AC-3 Spulenspannung 24VAC
    EV00710D
    Leistungsschütz 3P + 1 S, 7A bei AC-3, 24 VAC
    Preis*
     30.75 CHF
    / Stück *
     30.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    EV00710E - Leistungsschütz Hager 3P+1 Schliesser 7A bei AC-3 Spulenspannung 24VDC
    EV00710E
    Leistungsschütz 3P + 1 S, 7A bei AC-3, 24 VDC
    Preis*
     37.90 CHF
    / Stück *
     37.90 CHF
    / Stück *
  • 5
    EV00901C - Leistungsschütz Hager 3P+1 Öffner 9A bei AC-3 Spulenspannung 230VAC
    EV00901C
    Leistungsschütz 3P + 1 Ö, 9A bei AC-3, 230 VAC
    Preis*
     34.20 CHF
    / Stück *
     34.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group