The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schütze, 63A, 2Ö, 230V
ESC264
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Steuerungsart
nicht anwendbar
-
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
400 V
-
-
Isolationsspannung
440 V
-
-
Steuerspannung AC
230 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
-
-
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse
63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A
63 A
-
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B
32 A
-
Tiefe installiertes Produkt
60 mm
-
Höhe installiertes Produkt
85 mm
-
Breite installiertes Produkt
54 mm
-
Anzugsverbrauch
62.5 VA
-
Betriebsverbrauch
5.7 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
10 W
-
Verlustleistung pro Kontakt
5 W
-
Verlustleistung pro Spule
1.5 W
-
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie A
11.6 kW
-
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie B
3.3 kW
-
Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie A
35 kW
-
Schaltleistung bei 400 V in AC7 in Kategorie B
7.8 kW
-
Ansprechzeit beim Öffnen
20 ms
-
Reaktionszeit beim Schließen
25 ms
-
Widerstand der Wicklung
770 Ω
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
30000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
1000000
-
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)
2100 VA
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung
4700 VA
-
Max. Leuchtstofflampenlast
3000 VA
-
Max. Glühlampenlast
6500 W
-
Drehmoment
Spule: 2,5Nm ; Last: 3,5Nm
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1,5 - 16mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1,5 - 25mm²
-
-
-
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr
1 / 2.5 mm²
-
Zusatzeinrichtungen möglich
Ja
-
Vor Ort-/Handbedienung
Nein
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
Schutzklasse
Schutzklasse II
-
-
-
-
Betriebstemperatur
-10…50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.