The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
    • EKQ06D
    Ersatzdichtung Hager, für nivellierbare Kassette EKQ und UD-ZuHause UDKQ Grösse Q06
    EAN-Nr.
    4012740028882
    E-nr.
    154 757 602
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    V1
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten

    Ersatzdichtung Hager für nivellierbare Kassette EKQ und UDKQ Grösse Q06 EKQ06D

    Preis*
     35.25 CHF
    / Stück *
     35.25 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatzdichtung Hager für nivellierbare Kassette EKQ und UDKQ Grösse Q06

    EKQ06D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 12 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • EKQ060LE15

      Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

       334.00 CHF  / Stück*
    • EKQ060BL15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

       276.00 CHF  / Stück*
    • EKSQ060BL25

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

       1’065.00 CHF  / Stück*
    • EKSQ060BL15

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

       998.00 CHF  / Stück*
    • EKSQ060TM25

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 mit Tubus f. 6x45er Module Belasgtiefe 25mm

       1’147.00 CHF  / Stück*
    • EKSQ060TM15

      Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

       1’010.00 CHF  / Stück*
    • EKQ060BL25

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

       318.00 CHF  / Stück*
    • EKQ060LE25

      Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

       363.00 CHF  / Stück*
    • EKQ060TM15

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 15mm

       475.00 CHF  / Stück*
    • EKQ060TM25

      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 mit Tubus für 6x45er Module Belagstiefe 25mm

       510.00 CHF  / Stück*
    • UDKQ06E15FLF4

      Bodendosenset mit Kassette Q06 LE Belag T=15mm u flachem Geräteträger für 4 FLF

       338.00 CHF  / Stück*
    • UDKQ06E15FLF6

      Bodendosenset mit Kassette Q06 LE Belagstiefe 15mm und Geräteträger für 6 FLF

       361.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­ethylen (PE)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKQ06D
    PDF
    RoHS Report EKQ06D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EKQ06D | Hager Schweiz

      Produktbild EKQ06D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EKQ06D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EKQ06D

      Ersatzdichtung für nivellierbare Kassetten EKQ und UD-ZuHause UDKQ Größe Q06

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-08-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-08-29

      PDF
      4,17 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16 | Hager Schweiz

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2022-10-25 | Hager Schweiz

      STEP Dateien International 2022-10-25

      STP
      713,29 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-07-12

      PDF
      594,89 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EKQ120BL25 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL25
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
      Preis*
       333.00 CHF
      / Stück *
       333.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      EKQ060LE15 - Edelstahlkassette Hager Q06 LE 6 22×200×200mm rostfreier Stahl
      EKQ060LE15
      Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm
      Preis*
       334.00 CHF
      / Stück *
       334.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      EKQ060BL15 - Edelstahlkassette Hager Q06 6 22×200×200mm rostfreier Stahl
      EKQ060BL15
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
       276.00 CHF
      / Stück *
       276.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      EKSQ120BL15 - Schwerlastkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKSQ120BL15
      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
       949.00 CHF
      / Stück *
       949.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      UDQ12H - Höhenerweiterung Hager für UD-ZuHause Q12
      UDQ12H
      Höhenerweiterung für UD-ZuHause Q12
      Preis*
       58.10 CHF
      / Stück *
       58.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group