The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve 1xTages-/1xWochenuhr kombiniert
EH191
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Anzahl Funktionskanäle
1
-
Schaltzyklen
min. 50000
-
Umschalter
mit Umschalter für AUS/Automatik/EIN
-
-
Betriebsspannung
230 V~
-
Max. Strom (cos phi 0,6)
3 A
-
Schaltstrom bei cos φ = 0,6
max. 3 A
-
Tiefe installiertes Produkt
60 mm
-
Höhe installiertes Produkt
90 mm
-
Breite installiertes Produkt
90 mm
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
5 TE
-
Leistungsaufnahme
0.5 VA
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
1 W
-
Verlustleistung bei Volllast
≈ 1 W
-
Verlustleistung pro Spule
0.5 W
-
Ganggenauigkeit
± 1 s/Tag
-
Batterie / Akku
mit integriertem Akku für Gangresereve
-
Ladezeit der Gangreserve in stunden
120
-
Max. Glühlampenlast
900 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen
max. 900 W
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Montageart
zur Montage auf DIN-Hutschiene
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
1…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
1…4 mm²
-
-
-
Kontakt
mit potenzialfreiem Schaltkontakt
-
Anzahl der Programmschritte
96
-
Sommer-/Winterzeitumstellung
manuell
-
kürzeste Schaltzeit
15 / 120 min
-
Programmierungsart
analog
-
Programmzyklen
Programmzyklen: 24 Stunden + 7 Tage
-
Programmzyklen
24 St +7TG
-
Einstellungen
Einstellung über jeweils eine Tages- und Wochenschaltscheibe
-
-
-
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus
96
-
-
Schaltzyklen bei cos φ = 0,6
min. 20000
-
Betriebstemperatur
-10…55 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-10…55 °C
-
Haupt-Designlinie
Lichtsteuerung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.