EAN-Nr.
3250612280117
E-nr.
533 179 300
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    DIN-­Schiene
Funk­tion
  • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
    1
  • Schalt­zy­klen
    min. 30000
  • Gang­re­serve
    ≈ 200 h
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    210 / 230 V
  • Frequenz
    50 Hz
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 V~
Strom
  • Max. Strom (cos phi 0,6)
    3 A
  • Schalt­strom bei cos φ = 0,6
    max. 3 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    60 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    80 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    18 mm
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    1 TE
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme
    0.5 VA
  • Leis­tungs­auf­nahme (Betrieb)
    0.5 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    ≈ 1 W
  • Verlust­leis­tung pro Spule
    0.5 W
Messung
  • Gang­ge­nau­ig­keit
    ± 1 s/Tag
Batterie
  • Lade­zeit der Gang­re­serve in stunden
    120
Leucht­stoff­lampen Steu­e­rung
  • Kompakt­leucht­stoff­lampen
    max. 100 W
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • Max. Glüh­lam­pen­last
    900 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    max. 900 W
Montage
  • Monta­geart
    DIN-­Schiene (REG)
  • Monta­geart
    zur Montage auf DIN-Hut­schiene
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel)
    1…6 mm²
  • Leiter­quer­schnitt (starr)
    1.5…10 mm²
  • Kontaktan­zahl
    1
  • Kontaktart
    1W
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Einstel­lungen
  • Anzahl der Programm­schritte
    96
  • Sommer-/Win­ter­zeit­um­stel­lung
    manuell
  • kürzeste Schalt­zeit
    15 min
  • Program­mie­rungsart
    analog
  • Programm­zy­klen
    Programm­zy­klus: 24 Stunden
  • Programm­zy­klen
    24Std
  • Astro­pro­gramm
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    1
  • Anzahl Schalt­zeiten für Ein/Aus
    96
  • Gang­re­serve
    200 St
  • Schalt­zy­klen bei cos φ = 0,6
    min. 30000
Bedie­nung
  • Uhrentyp
    Tagesuhr
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10…55 °C
  • Gang­ge­nau­ig­keit
    1
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -10…55 °C
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    Licht­steu­e­rung
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.