hg UP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° ws • EER501CH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
            • Innen- und Aussen­be­reich
            • Decken­mon­tage
            • EER501CH
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1

            UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1

            EER501CH

            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            EER501CH - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1
            • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder

            UP-Bewegungsmelder Hager 360° Mini 10m Ø On/Off Gr.1 EER501CH

            EAN-Nr.
            7611919529143
            E-nr.
            535 143 100
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            E2
            Preis*
            174.00 CHF
            / Stück *
             174.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Erfas­sung
            • Ausfüh­rung Sensor
              Präsenz­melder
            • Erfas­sungs­winkel
              360 - 360
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              39 mm
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Kunst­stoff
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP41
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration EER501CH (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EER501CH (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild EER501CH | Hager Schweiz

              Produktbild EER501CH

            • Bedienungsanleitung

              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-06-02

              PDF
              993,12 kB
              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-06-02

              PDF
              988,48 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              EE804A - AP-Bewegungsmelder Hager 360° Nulldurchgangsschaltung Schliesser 230V Decke ws
              EE804A
              Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
              Preis*
               160.00 CHF
              / Stück *
               160.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              EE805A - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Schliesserkontakt 230V Deckenmontage weiss
              EE805A
              Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung
              Preis*
               146.00 CHF
              / Stück *
               146.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              EE883 - AP-Bewegungsmelder Hager 360° HF Schliesserkontakt 230V Deckenmontage weiss
              EE883
              Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off
              Preis*
               146.00 CHF
              / Stück *
               146.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              EED503 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° 20m Ø Dali
              EED503
              Präsenz-/ Bewegungsmelder DALI2 360°, Einbau, Erfassung Ø20m
              Preis*
               254.00 CHF
              / Stück *
               254.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              EED505 - UP-Bewegungsmelder Hager 360° Korridor Dali
              EED505
              Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
              Preis*
               254.00 CHF
              / Stück *
               254.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group