The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Zähler und Mess­ge­räte
  • Ener­gie­zähler
  • ECP381D
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

REG-Energiezähler HA ECP381D 3P direkt 80A Impuls S0 MID Import+Export 2T ECP381D

REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
EAN-Nr.
3250612230433
E-nr.
981 871 594
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
Preis*
 432.00 CHF
/ Stück *
 432.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

REG-Energiezähler HA ECP381D 3P direkt 80A Impuls S0 MID Import+Export 2T

ECP381D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ener­gie­ma­nager 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Ener­gie­ma­nager
  • TXF121

    KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

     148.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
  • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
    80 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Direk­t­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    60 mm
Ausstat­tung
  • Art des Impuls­ge­bers
    Elek­trisch
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Bezug/­Lie­fe­rung
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    33 - 33 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    33 - 33 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • Montage auf
    DIN Schiene
mecha­ni­sche Funk­ti­onen
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
    0,50 - 0,50 Nm
Messung
  • Mess­system
    Direkt­mes­sung
  • Mess­ge­rä­teart
    Elek­tro­nisch
  • Strom­mess­be­reich
    0,25 - 80,0 A
  • Mess Span­nungs­be­reich L-N
    92 - 276 V
  • Mess Span­nungs­be­reich L-L
    160 - 480 V
  • Frequenz­mess­be­reich
    45 - 65 Hz
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    B
  • Tarifart
    T1...T2 (230 V AC)/-
  • Ist kali­briert
    Ja
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    2 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,60 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ECP381D
PDF
Hager RoHS report ECP381D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ECP381D | Hager Schweiz

    Produktbild ECP381D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ECP381D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ECP381D

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

    PDF
  • Handbuch

    Bild Installer leaflet ECP381D | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECP381D

    Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-08

    PDF
    3,34 MB
    Bild Installer leaflet ECP381D | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECP381D

    Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-08

    PDF
    3,36 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

    PDF
    464,95 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    ECR140D - REG-Energiezähler HA ECR140D 1P direkt 40A Modbus MID Import+Export 0T+2T
    ECR140D
    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
    Preis*
     380.00 CHF
    / Stück *
     380.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    ECR180T - REG-Energiezähler HA ECR180T 3×1P direkt 80A Modbus Import+Export 2T+8T
    ECR180T
    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
    Preis*
     523.00 CHF
    / Stück *
     523.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    ECN140D - REG-Energiezähler HA ECN140D 1P direkt 40A Import 0T
    ECN140D
    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
    Preis*
     236.00 CHF
    / Stück *
     236.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    ECP140D - REG-Energiezähler HA ECP140D 1P direkt 40A Impuls S0 MID Import+Export 0T
    ECP140D
    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
    Preis*
     287.00 CHF
    / Stück *
     287.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    ECA180T - REG-Energiezähler HA ECA180T 3×1P direkt 80A Modbus RJ45 Import+Export 2T+8T
    ECA180T
    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
    Preis*
     527.00 CHF
    / Stück *
     527.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group