The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Zähler und Mess­ge­räte
  • Ener­gie­zähler
  • ECP311D
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

REG-Energiezähler HA ECP311D 3P direkt 125A Impuls S0 MID Import+Export 2T ECP311D

REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 3×400 V AC
EAN-Nr.
3250612230426
E-nr.
981 871 584
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
E2
Preis*
 523.00 CHF
/ Stück *
 523.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

REG-Energiezähler HA ECP311D 3P direkt 125A Impuls S0 MID Import+Export 2T

ECP311D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • TXF121

    KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

     148.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
  • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
    125 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Direk­t­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    107 mm
  • Tiefe
    60 mm
Ausstat­tung
  • Art des Impuls­ge­bers
    Elek­trisch
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Bezug/­Lie­fe­rung
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    50 - 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    50 - 50 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    5 - 5 Nm
  • Montage auf
    DIN Schiene
mecha­ni­sche Funk­ti­onen
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
    0,50 - 0,50 Nm
Messung
  • Mess­system
    Direkt­mes­sung
  • Mess­ge­rä­teart
    Elek­tro­nisch
  • Strom­mess­be­reich
    0,25 - 125,0 A
  • Mess Span­nungs­be­reich L-N
    92 - 276 V
  • Mess Span­nungs­be­reich L-L
    160 - 480 V
  • Frequenz­mess­be­reich
    45 - 65 Hz
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    B
  • Tarifart
    T1...T2 (230 V AC)/-
  • Ist kali­briert
    Ja
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme VA
    2 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,60 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ECP311D | Hager Schweiz

    Produktbild ECP311D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ECP311D | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ECP311D

    Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID

    PDF
  • Handbuch

    Bild Installer leaflet ECP311D | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECP311D

    Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

    PDF
    3,26 MB
    Bild Installer leaflet ECP311D | Hager Schweiz

    Installer leaflet ECP311D

    Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

    PDF
    3,28 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

    PDF
    461,68 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    ECN140D - REG-Energiezähler HA ECN140D 1P direkt 40A Import 0T
    ECN140D
    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M
    Preis*
     236.00 CHF
    / Stück *
     236.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    ECR180T - REG-Energiezähler HA ECR180T 3×1P direkt 80A Modbus Import+Export 2T+8T
    ECR180T
    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
    Preis*
     523.00 CHF
    / Stück *
     523.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    ECA180T - REG-Energiezähler HA ECA180T 3×1P direkt 80A Modbus RJ45 Import+Export 2T+8T
    ECA180T
    Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
    Preis*
     527.00 CHF
    / Stück *
     527.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    TXF121 - REG-KNX-Zählerschnittstelle Hager TXF121 für Energiezähler mit IR-Modul
    TXF121
    KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
    Preis*
     148.50 CHF
    / Stück *
     148.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    ECM140D - REG-Energiezähler HA ECM140D 1P direkt 40A M-Bus MID Import+Export 0T+2T
    ECM140D
    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
    Preis*
     380.00 CHF
    / Stück *
     380.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group