Energiezähler 3ph, indirekt, S0, MID • ECP301C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Zähler und Mess­ge­räte
            • Ener­gie­zähler
            • ECP301C
            ECP301C - REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T
            ECP301C - REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T

            REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T

            ECP301C

            ECP301C - REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T
            ECP301C - REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Ener­gie­ma­na­ge­ment und -Über­wa­chung

            REG-Energiezähler HA ECP301C 3P indirekt x/5A Impuls S0 MID Import+Export 2T ECP301C

            EAN-Nr.
            3250612230419
            E-nr.
            981 871 574
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            E2
            Preis*
            463.00 CHF
            / Stück *
             463.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Ener­gie­ma­nager 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Ener­gie­ma­nager
            • TXF121

              KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

               148.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Polart
              3P+N
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              5 A
            • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
              6 A
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              4
            Abmes­sungen
            • Höhe
              90 mm
            • Breite
              72 mm
            • Tiefe
              60 mm
            Ausstat­tung
            • Art des Impuls­ge­bers
              Elek­trisch
            Kompa­ti­bi­lität
            • Geeignet für
              Bezug/­Lie­fe­rung
            Instal­la­tion, Montage
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment
              1 - 1 Nm
            • Montage auf
              DIN Schiene
            mecha­ni­sche Funk­ti­onen
            • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
              0,50 - 0,50 Nm
            Messung
            • Mess­system
              Mess­wandler
            • Mess­ge­rä­teart
              Elek­tro­nisch
            • Strom­mess­be­reich
              0,01 - 6,0 A
            • Mess Span­nungs­be­reich L-N
              92 - 276 V
            • Mess Span­nungs­be­reich L-L
              160 - 480 V
            • Frequenz­mess­be­reich
              45 - 65 Hz
            Span­nungs­ver­sor­gung
            • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
              4
            Funk­ti­onen
            • Genau­ig­keits­klasse
              B
            • Tarifart
              T1...T2 (230 V AC)/-
            • Ist kali­briert
              Ja
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 55 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -25 - 70 °C
            Leis­tung
            • Leis­tungs­auf­nahme VA
              2 VA
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              0,60 W
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ECP301C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ECP301C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild ECP301C | Hager Schweiz

              Produktbild ECP301C

            • Handbuch

              Bild Installer leaflet ECP301C | Hager Schweiz

              Installer leaflet ECP301C

              Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

              PDF
              3,56 MB
              Bild Installer leaflet ECP301C | Hager Schweiz

              Installer leaflet ECP301C

              Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

              PDF
              3,58 MB
              Bild Installer leaflet ECP302C | Hager Schweiz

              Installer leaflet ECP302C

              Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-29

              PDF
              3,60 MB
              Bild Installer leaflet ECP302C | Hager Schweiz

              Installer leaflet ECP302C

              Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-31

              PDF
              3,57 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

              EU Declaration of Conformity

              Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

              PDF
              465,71 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              ECA180T - REG-Energiezähler HA ECA180T 3×1P direkt 80A Modbus RJ45 Import+Export 2T+8T
              ECA180T
              Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
              Preis*
               527.00 CHF
              / Stück *
               527.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              ECA301C - REG-Energiezähler HA ECA301C 3P indirekt x/5A Modbus RJ45 MID Imp.+Exp.2T+8T
              ECA301C
              Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
              Preis*
               558.00 CHF
              / Stück *
               558.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              ECA311D - REG-Energiezähler HA ECA311D 3P direkt 125A Modbus RJ45 MID Import+Export 2T+8T
              ECA311D
              Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID
              Preis*
               624.00 CHF
              / Stück *
               624.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              ECA381D - REG-Energiezähler HA ECA381D 3P direkt 80A Modbus RJ45 MID Import+Export 2T+8T
              ECA381D
              Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, AGARDIO, MID
              Preis*
               527.00 CHF
              / Stück *
               527.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              ECM140D - REG-Energiezähler HA ECM140D 1P direkt 40A M-Bus MID Import+Export 0T+2T
              ECM140D
              Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
              Preis*
               380.00 CHF
              / Stück *
               380.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group