The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Zähler und Mess­ge­räte
    • Ener­gie­zähler
    • ECP181D
    REG-Energieverbrauchszähler Hager, Gehäuse Kunststoff hellgrau, für DIN-Normausschnitt 45 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35, Aufbauhöhe 90 mm, (1 TE=17.5 mm), 1×230 V AC
    EAN-Nr.
    3250612276097
    E-nr.
    981 871 564
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    E2
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    REG-Energiezähler HA ECP181D 1P direkt 80A Impuls S0 MID Import+Export 2T ECP181D

    Preis*
    CHF 385.00
    / Stück *
    CHF 385.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    REG-Energiezähler HA ECP181D 1P direkt 80A Impuls S0 MID Import+Export 2T

    ECP181D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­ma­nager
    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

      CHF 155.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Elek­trisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      DIN Schiene
    mecha­ni­sche Funk­ti­onen
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarifart
      T1...T2 (230 V AC)/-
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme VA
      2 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECP181D
    PDF
    RoHS report ECP181D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ECP181D | Hager Schweiz

      Produktbild ECP181D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECP181D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ECP181D

      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, S0, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Handbuch

      Bild Installer Leaflet ECP181D | Hager Schweiz

      Installer Leaflet ECP181D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      3,39 MB
      Bild Installer Leaflet ECR181D | Hager Schweiz

      Installer Leaflet ECR181D

      Handbuch fr-FR, it-IT 2024-01-19

      PDF
      3,36 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ECA180T - REG-Energiezähler HA ECA180T 3×1P direkt 80A Modbus RJ45 Import+Export 2T+8T
      ECA180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, AGARDIO
      Preis*
      CHF 532.00
      / Stück *
      CHF 532.00
      / Stück *
    • 2
      ECM140D - REG-Energiezähler HA ECM140D 1P direkt 40A M-Bus MID Import+Export 0T+2T
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis*
      CHF 383.00
      / Stück *
      CHF 383.00
      / Stück *
    • 3
      ECR140D - REG-Energiezähler HA ECR140D 1P direkt 40A Modbus MID Import+Export 0T+2T
      ECR140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID
      Preis*
      CHF 383.00
      / Stück *
      CHF 383.00
      / Stück *
    • 4
      ECP140D - REG-Energiezähler HA ECP140D 1P direkt 40A Impuls S0 MID Import+Export 0T
      ECP140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, S0, MID
      Preis*
      CHF 290.00
      / Stück *
      CHF 290.00
      / Stück *
    • 5
      ECR180T - REG-Energiezähler HA ECR180T 3×1P direkt 80A Modbus Import+Export 2T+8T
      ECR180T
      Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS
      Preis*
      CHF 523.00
      / Stück *
      CHF 523.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group