The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • CDH540C

Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 400V 0.03A Typ A HI 40A 10kA 2TE CDH540C

EAN-Nr.
3250611621072
E-nr.
531 432 350
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 2P 400V 0.03A Typ A HI 40A 10kA 2TE

CDH540C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       14.55 CHF  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       18.65 CHF  / 10 Stück*
    • MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

       3.15 CHF  / Set*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1.45 CHF  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       57.70 CHF  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       60.90 CHF  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       57.70 CHF  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       26.60 CHF  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       22.95 CHF  / Stück*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

       25.55 CHF  / Stück*
    • KDN599B

      Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

       162.50 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Schliess- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1,25 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      10 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      40 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      40 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit nach IEC60947-3
      6000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      253 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A HI
    • Schutzart IP
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,31 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      20000
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      36 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration CDH540C
    PDF
    Hager RoHS Report CDH540C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild CDH540C | Hager Schweiz

      Produktbild CDH540C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt CDH540C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt CDH540C

      Fehlerstrom-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A HI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Schweiz

      Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group