Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß BR651004H9010

EAN-Nr.
4012740897358
E-nr.
127 451 022
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Kanal­breite
    100 mm
  • Maß a
    143 mm
Deckel, Tür
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    PC - ABS
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    85 / 95 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP40
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -30…90 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.