The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Boden­ka­nal­sys­teme
  • BKG5006051
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Flachwinkel tehalit BKG Unterteil Innen-/Ausseneck für Bodenkanal 500×650×60mm BKG5006051

Flachwinkel Hager tehalit BKG, Unterteil Innen-/Ausseneck, für Bodenkanal BKG500 geschlossen 500×60 mm
EAN-Nr.
4012740981019
E-nr.
127 000 252
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
 441.00 CHF
/ Stück *
 441.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel tehalit BKG Unterteil Innen-/Ausseneck für Bodenkanal 500×650×60mm

BKG5006051

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BKG500601

    Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKG 500x60 mit Länge von 2m

     283.00 CHF  / meter*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Verzinkt
  • Werk­stoff
    Stahl
Abmes­sungen
  • Nivel­lier­be­reich
    70 - 225 mm
  • Länge
    650 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last über große Ober­fläche (schwere Last)
    5 kN
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    3 kN

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Hager REACH declaration BKG5006051
PDF
Hager RoHS Report BKG5006051
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKG5006051 | Hager Schweiz

    Produktbild BKG5006051

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt BKG5006051 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt BKG5006051

    Flachwinkel Unterteil Inneneck/Außeneck für Bodenkanal geschlossen BKG 500x60

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB | Hager Schweiz

    Broschüre Bodenkanäle tehalit.BKG und BKB

    Führend im Boden

    PDF
    5,56 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Produkt Zeichnung

    Bild Product Drawing International 2023-09-26 | Hager Schweiz

    Product Drawing International 2023-09-26

    PDF
    32,43 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2023-09-26 | Hager Schweiz

    STEP Dateien International 2023-09-26

    STP
    2,03 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2023-09-26 | Hager Schweiz

    DXF Dateien International 2023-09-26

    DXF
    62,50 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Schweiz

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Produktlizenz

    Bild Produktlizenz de-CH 2024-03-04 | Hager Schweiz

    Produktlizenz de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Schweiz

    CE-Konformitätserklärung für BKGxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    BKZN050 - Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 65mm
    BKZN050
    Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 65mm
    Preis*
     7.90 CHF
    / Stück *
     7.90 CHF
    / Stück *
  • 2
    BKZKV180 - Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    BKZKV180
    Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    Preis*
     5.40 CHF
    / Stück *
     5.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    BKZKV090 - Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    BKZKV090
    Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK
    Preis*
     5.80 CHF
    / Stück *
     5.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    BKZN030 - Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 45mm
    BKZN030
    Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 45mm
    Preis*
     7.30 CHF
    / Stück *
     7.30 CHF
    / Stück *
  • 5
    BKZNS30 - Nivellierstift M8x30mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
    BKZNS30
    Nivellierstift M8x30mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals
    Preis*
     0.60 CHF
    / Stück *
     0.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group