FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 13A 0.03A Typ A 10kA 4TE ADX413C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar -
Modulare Phasenschiene 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom13 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400 V AC nach IEC60898-110 kA
-
Nennstrom bei -25°C15,50 A
-
Nennstrom bei -20°C15,30 A
-
Nennstrom bei -15°C15,10 A
-
Nennstrom bei -10°C14,90 A
-
Nennstrom bei -5°C14,70 A
-
Nennstrom bei 0°C14,40 A
-
Nennstrom bei 5°C14,20 A
-
Nennstrom bei 10°C14 A
-
Nennstrom bei 15°C13,70 A
-
Nennstrom bei 20°C13,50 A
-
Nennstrom bei 25°C13,30 A
-
Nennstrom bei 30°C13 A
-
Nennstrom bei 35°C12,70 A
-
Nennstrom bei 40°C12,50 A
-
Nennstrom bei 45°C12,20 A
-
Nennstrom bei 50°C11,90 A
-
Nennstrom bei 55°C11,60 A
-
Nennstrom bei 60°C11,30 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60898-110 kA
-
AuslösecharakteristikB
-
Position NeutralleiterLinks, Rechts
-
Polart4P
-
Polanzahl abgesichert4
-
Anzahl Module4
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-22
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Höhe84 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe70 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10,10 W
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADX413C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ADX413C
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-13A 30mA Typ A
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-23
PDF378,93 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-03
PDF790,55 kB