The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • ADX410C
    EAN-Nr.
    3250611015208
    E-nr.
    806 078 664
    VPE
    1 St.

    FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 10A 0.03A Typ A 10kA 4TE ADX410C

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    catalog.product_page.follow_up.title

    ADX413C

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 10A 0.03A Typ A 10kA 4TE

    ADX410C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 product.page.accessories.products-available
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 product.page.accessories.products-available
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 product.page.accessories.products-available
    • Arbeitsstromaus­löser 2 product.page.accessories.products-available
    • Hilfs­schal­ter­block 3 product.page.accessories.products-available
    • Modu­lare Phasen­schiene 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      CHF 15.40  / St.*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      CHF 19.75  / 10 St.*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      CHF 1.55  / St.*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      CHF 61.10  / St.*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      CHF 64.50  / St.*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      CHF 61.10  / St.*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 28.15  / St.*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      CHF 24.30  / St.*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

      CHF 27.05  / St.*
    • KDR463B

      Teilbare Phasenschiene 4P 63A Gabelanschluss 10mm² 57C

      CHF 84.20  / St.*
    • KDN480A

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      CHF 27.55  / St.*
    • KDN480B

      Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

      CHF 116.00  / St.*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      4P
    • Polan­zahl abge­si­chert
      4
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    • Schutzart IP
      IP20
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      10 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      12,36 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      12,15 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      11,93 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      11,72 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      11,5 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      11,29 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      11,07 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      10,86 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      10,64 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      10,43 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      10,21 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      10 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      9,74 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      9,49 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      9,23 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      8,97 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      8,71 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      8,46 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,80
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
      10 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      9,70 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -55 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      4000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADX410C
    PDF
    RoHS report ADX410C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADX410C | Hager Schweiz

      Produktbild ADX410C

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ADX410C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ADX410C

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-10A 30mA Typ A

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group