HH-Teilbereichsicherung 20/36kV 2A 537/56 Freiluft Standard 80N 67250-0020
EAN-Nr.
4049857043460
VPE
1 Stück
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sicherungssockel Mittel-/Hochspannung 1 Produkte verfügbar -
Zubehör für Mittel-/Hochspannungssicherung 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue20000 - 36000 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom2 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads