The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • HH-Si­che­rungen
    • 68012-0010
    EAN-Nr.
    4049857110735
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    28
    • HH-Si­che­rungen

    HH-Sicherungsträger nach DIN 43624 36kV 538/45 für Innenraum 68012-0010

    Preis*
     515.00 CHF
    / Stück *
     515.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    HH-Sicherungsträger nach DIN 43624 36kV 538/45 für Innenraum

    68012-0010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      36000 - 36000 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      200 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 68012-0010
    PDF
    Hager RoHS report 68012-0010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 68012-0010 | Hager Schweiz

      Produktbild 68012-0010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt 68012-0010 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt 68012-0010

      HH-Sicherungsträger nach DIN 43624 36kV 538/45 für Innenraum

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      67046-0020 - HH-SICHERUNG 24KV 2A SEV
      67046-0020
      HH-SICHERUNG 24KV 2A SEV
      Preis*
       187.50 CHF
      / Stück *
       187.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      67046-0040 - HH-SICHERUNG 24KV 4A SEV
      67046-0040
      HH-SICHERUNG 24KV 4A SEV
      Preis*
       205.00 CHF
      / Stück *
       205.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      67046-0050 - HH-SICHERUNG 24KV 6A SEV
      67046-0050
      HH-SICHERUNG 24KV 6A SEV
      Preis*
       176.50 CHF
      / Stück *
       176.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      67046-0100 - HH-SICHERUNG 24KV 10A SEV
      67046-0100
      HH-SICHERUNG 24KV 10A SEV
      Preis*
       194.00 CHF
      / Stück *
       194.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      67046-0160 - HH-SICHERUNG 24KV 16A SEV
      67046-0160
      HH-SICHERUNG 24KV 16A SEV
      Preis*
       196.00 CHF
      / Stück *
       196.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group