Dokumentationen
-
Technische Broschüre
Das neue halogenfreie Installationskanalsystem tehalit.LFH
PDF608 KB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
tehalit.LFH Installationskanalsystem, halogenfrei
Speziell in öffentlichen Bauten mit viel Personenverkehr wird streng auf den Gesundheitsschutz geachtet – auch bei der Elektroinstallation. tehalit.LFH-Kanalprofile aus halogenfreiem Material erfüllen diese Anforderungen.
Produkte filtern
Kategorien
- tehalit.ateha Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LF speedway Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LFE UV beständiges Installationssystem
- tehalit.FB Installationskanalsystem, PVC
-
tehalit.LFH Installationskanalsystem, halogenfrei
- tehalit.LFH Kanalprofile 20 x 20 bis 30 x 45 mm, halogenfrei, Formteile starr
- tehalit.LFH Kanalprofile 40 x 60 bis 60 x 110 mm, halogenfrei, Formteile winkelverstellbar
- Kanalprofile 40 x 60 bis 60 x 110 mm, halogenfrei, Formteile starr
- tehalit.LFH Kanalprofile 60 x 150 mm, halogenfrei, Formteile starr
- tehalit.LFR Rollenkanal, PVC
- tehalit.LFG Leitungsführungssystem aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- tehalit.LFS Installationskanalsystem, Stahlblech
- tehalit.RK Rangierkanalsystem, PVC
- tehalit.FWK Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem
- tehalit.KTS Kanaltragesysteme
- tehalit.RK Rangierkanalsystem halogenfrei
- tehalit.FWB Kanalprofile 60x110 bis 60x150, PVC, Formteile