Thermische Stellantriebe
- M30 x 1.5 Adapter ist im Lieferumfang der Stellantriebe inbegriffen
- Stellantriebe sind stromlos geschlossen (NC)
- Grosse sichtbare Stellungsanzeige
- Modulare Steckverbindung für elektrischen Anschluss
- Verbindung zum Ventil mit Bajonettverschluss
- Montage in jeder Lage möglich, auch Überkopfmontage
- Geräuschlos und Wartungsfrei
- Spannungsversorung:
- EK723: 230 V
- EK724: 24 V
Produkte filtern
Kategorien