Verdrahtungsset
- zu weber.vertigroup Gr. 1 - 3
- für Spannungssicherung
- Anschluss am Eingang oder Abgang der Sicherung
- inkl. Kabelhalter und Anschlussschrauben
- freie Litzenlänge 380 mm ab Gerät
Produkte filtern
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Geräteträger tief
- Geräteträger
- Sicherungssockel D01
- Hülsen-Passeinsatz für E14
- Passhülsen-Schlüssel D01
- Sicherungseinsatz D01
- Schraubkappe D01/ E14
- Verdrahtungsset
- Verdrahtungsset für Stromwandler
- Kabelhalter klickbar
- Geräteabdeckung lang
- Plombierhaube
- Messgerätehalter lang
- Messgerätehalter kurz
- Ampermeter versenkt
- Amperemeter steckbar
- Spannungsabnahme
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform