Messgerätehalter lang
- zu weber.vertigroup Grösse 1 -3
- Höhe 120 mm
- für Messgeräte 72 x 72 oder 96 x 96 mm
- für versenkten Einbau
- Halter können gestapelt werden
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Geräteträger tief
- Geräteträger
- Sicherungssockel D01
- Hülsen-Passeinsatz für E14
- Passhülsen-Schlüssel D01
- Sicherungseinsatz D01
- Schraubkappe D01/ E14
- Verdrahtungsset
- Verdrahtungsset für Stromwandler
- Kabelhalter klickbar
- Geräteabdeckung lang
- Plombierhaube
- Messgerätehalter lang
- Messgerätehalter kurz
- Ampermeter versenkt
- Amperemeter steckbar
- Spannungsabnahme
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform