Stromwandlerblock, 3-polig, Ausführung geeicht
- zu weber.vertigroup Grösse 1 -3
- 3-polig, Ausführung geeicht
- Bemessungsleistung 5 VA, Klasse 0.5s
- mit Käfi gklemmen 6 mm²
- direkte Spannungsabnahme
- mit Plombierhaube
- inkl. Datenschild selbstklebend
- Abgang mit Schraubanschluss M12 rostfrei
- inkl. ARA-Verlängerung
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandlerblock, 3-polig, Ausführung ungeeicht
- Plombierhaube
- Stromwandlerblock, 3-polig, Ausführung geeicht
- Amtliche Eichgebühr für Stromwandlerblock
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform