Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 50 mm
Für Sammelschienen
3 x 50 mm x 10 mm pro Phase
1-, 3- und 4-polige Ausführung
bohrungslose Montage
Produkte filtern
Kategorien
- Sammelschienenträger UST4
-
Sammelschienenträger UST5
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 2 x 40 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 2 x 60 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 40 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 2 x 80 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 50 mm
- Sammelschienenträger UST5, Phasenmittenabstand 112.5 mm
- Sammelschienenträger UST5, Phasenmittenabstand 122.5 mm
- Sammelschienenträger UST5, Phasenmittenabstand 135 mm
- Sammelschienenträger UST5, Phasenmittenabstand 250 mm
- Transporttrennung TT
- Verschiebeschutz M8
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 60 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 2 x 100 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 80 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 2 x 120 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 100 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 für Sammelschienen 3 x 120 mm
- Universal Sammelschienenträger UST5 Anschlussmaterial
- Universal Sammelschienenträger UST4 und UST5 Trägermaterial
- Universal Sammelschienenträger UST5 Einzel- und Ersatzteile